Perceuse de corps de meuble pour l'industrie de la cuisine
Solutions système | Construction de machines et d'installations | Bois et matériaux composites
Usinage de pièces de corps de meuble avec différents contenus d'usinage et des ferrures supplémentaires. Production de lots de taille 1. Enchaînement avec alimentation de l'installation en pièces commandée par AGV.
Obtention de la précision grâce à une compensation robotique développée en interne. La performance de l'installation est obtenue grâce à des stations travaillant en parallèle. Le chargement et le déchargement de l'installation se font en temps masqué. Pour plus d'informations, cliquez ici : Usinage de corps de meuble/taille de lot 1 - Zimmer Group (zimmer-group.com)
Ligne de production hautement flexible pour l'usinage de corps de meuble en taille de lot 1
- Circulation de navette hautement flexible comme système de transport et de serrage des pièces à usiner
- Chargement et déchargement automatiques avec connexion directe des AGV du client
- Robots industriels compensés avec précision pour les processus d'usinage
- Tête de perçage équipée de broches de perçage verticales et horizontales, d'un agrégat Clamex, d'un agrégat de fraisage et d'un agrégat de rainurage
- Pose de ferrures métalliques et plastiques à partir de plateaux pré-équipés
- Retour intégré des composants pour l'usinage de la face arrière
- Intégration directe dans le système de gestion de la production du client
- Besoin minimal en surface
- Disponibilité élevée et maintenance aisée grâce à l'utilisation de robots industriels.
Caractéristiques techniques :
- Usinage de panneaux de particules et de panneaux MDF revêtus de dimensions allant de 240 mm x 120 mm à 2800 mm x 1300 mm.
- Capacité de production jusqu'à 3 pièces/min